EA-R02 - RF 무선 원격 컨트롤러
EA-R02 리모컨을 사용해 경제적인 초소형 패키지의 Southco 전기기계식 잠금장치를 원격으로 작동할 수 있습니다. 손바닥 크기의 RF 트랜스미터가 손쉽게 배치할 수 있는 리시버와 통신하므로 편리한 핸즈프리 잠금 및 잠금 해제가 가능합니다. 설치와 설정이 간단해 기계식 액세스에서 전자 액세스로 손쉽게 전환할 수 있습니다.

EA-R02는 운송 및 산업 장비 등 리모컨이 필요한 응용분야에 적합합니다. 수신기, 2개의 트랜스미터 및 무선 하니스가 포함된 이 기기는 편리한 보안 기능을 제공해 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 안전하고 편리한 핸즈프리 잠금 작동
- 빠른 설치와 사용 편의성으로 전자 액세스로 원활하게 전환할 수 있음
- 초소형 패키지의 인체공학적 액세스 솔루션
- 입증된 무선 주파수 기술
- 사용자 지정 컬러, 스타일 및 디자인
- 변형 가능한 출력 신호 타이밍
- 고객 맟춤형 와이어 하니스
- 추가 트랜스미터 사용 가능