EA-BT-4043-10-D1
단일 출력 Bluetooth 컨트롤러
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 67 |
|---|---|
| 재질 | PC/ABS 혼합 |
| 색상 | 검정색 |
| 전압 | 12 V |
| 커넥터 옵션 | 비방수형 커넥터 |
| 포장 | 개별 포장y Packaged |
| UL 리스트 | UL94-V0 |
| 길이 | 114.00 |
| Class | EA-BT - 단일 출력 Bluetooth 컨트롤러 |
사용하기 편리한 EA-BT 단일 출력 Bluetooth 컨트롤러는 가상 키 공유, 보안 감사 추적, 사물 인터넷(IoT) 기술 영역에서 새로운 가능성을 엽니다. 사우스코 플러그 앤 플레이 기술은 설치 프로세스를 간소화합니다. 따라서 어떤 전자식 래치도 KeyPanion과 같은 스마트 액세스 앱에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 게다가 모든 Bluetooth 컨트롤러는 고유 디지털 식별자가 내장되어 있어 스마트 액세스 네트워크에서 각각을 구분할 수 있습니다.