EM - E-키퍼 전자식 스트라이크

이 "차세대" 액세스 제어 솔루션은 한 장치 안에 전기 액세스의 편의성과 밀어닫기형 작동을 통합하였습니다
EM - E-키퍼 전자식 스트라이크
기계적 래치를 보완하도록 설계된 E-키퍼는 래치 대신에 키퍼에 전자 작동을 추가하므로 다양한 기구함체 설계 범위를 지원하는 뛰어난 다양성을 제공합니다
  • 기구함체 재설계, 복잡한 소프트웨어 또는 상당 규모의 기술 또는 재정 투자 없이도 기계식 액세스에서 전자식 액세스로 전환 가능
  • 다양한 사용자 지정 입력 장치(숫자 키패드, 자기 판독식 카드, RF 키 홀더, 네트워크 연결된 보안 시스템 등)의 신호 허용
  • 전자 모니터링, 원격 모니터링, 감시 내역, 경보를 허용하는 전자 호
  • 프레임 장착 기기가 기구함체 내부 배선을 보호하고 도어의 반복적 개폐로 인한 손상 방지
  • E-키퍼와 키사용 잠금 방식의 기계식 래치를 결합하여 수동작동의 안전 옵션 제공
  • 래치 볼트에 있는 경사는 사용한 래치 종류에 관계없이 밀어 닫기 작동 기능 제공
  • 은폐형 설치 옵션은 깔끔한 외관을 창출해주고 액세스 포인트를 숨겨서 잠재적 및 고의적인 파손을 막아줍니다
  • 다양한 도어장착형 기계적 래치와 함께 협동적으로 작동
  • 모든 E-키퍼는 한 신호에 의해 작동되므로 다중 포인트 래칭 설계에 응용 가능
  • 다양한 E-키퍼 포맷 제공으로 도어 래치에 90°, 180° 또는 270° 각도로 설치가능
  • 방향 키트를 사용하여 현장 맞춤 구성 가능
  • 낮은 높이 판넬용 사이드 장착 버전
  • 24 V 옵션 가능
  • 래치에 배선 하네스 포함 가능
  • 12VDC 200 mA 입력
  • 래치 볼트가 후퇴한 위치(450mA 부하)에 있을 때 12VDC 출력 생성

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 EM - E-키퍼 전자식 스트라이크

보기 그리드 리스트

19 Items

내림차순
페이지 당