The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-10-13-410
전자 슬라이드 볼트, 전면 설치, 왼쪽, 24 볼트, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 전압 |
24 V |
| 래치 볼트 위치 |
왼쪽 |
| Class |
EM - E-키퍼 전자식 스트라이크 |
이 "차세대" 액세스 제어 솔루션은 한 장치 안에 전기 액세스의 편의성과 밀어닫기형 작동을 통합하였습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.