R4-90-800-10

로터리 래치 Striker, , 스트라이커, , , 아연 합금, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 자연색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 자연색
형태 스크류
Class EA - 기타 기계식 악세사리
케이블 기반의 수동식 작동 시스템은 전자 래치의 원격 기계 작동을 위한 표준 솔루션을 제공합니다. 정전이 발생할 경우 시스템이 예비 경로 액세스를 제공합니다. 이 시스템은 해당 AC 엑추에이터와 케이블 브라켓이 포함된 수동식 작동 잠금장치, 기계식 케이블, 수동식 작동 브라켓으로 구성됩니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.