EA - 기타 기계식 악세사리
케이블 기반의 수동식 작동 시스템은 전자 래치의 원격 기계 작동을 위한 표준 솔루션을 제공합니다. 정전이 발생할 경우 시스템이 예비 경로 액세스를 제공합니다. 이 시스템은 해당 AC 엑추에이터와 케이블 브라켓이 포함된 수동식 작동 잠금장치, 기계식 케이블, 수동식 작동 브라켓으로 구성됩니다.

R4-EM 수동식 작동 시스템은 표준 Southco R4-EM 전자식 회전 래치에 맞춰 조정할 수 있습니다. 정전 시에는 간단하게 전자 잠금을 기계식으로 해제할 수 있습니다. 이 시스템은 설치하기 쉬우며 다양한 조정과 케이블 길이 사용자 지정이 가능해 모든 응용분야에 적합합니다.
정전시 편리한 기계식 작동으로 잠금 해제 보완 / 전자 래치와 함께 사용할 수 있는 적응형 디자인 / 빠르고 간단한 설치로 편리한 통합기능 제공 / 유연한 디자인으로 다양한 조정 및 사용자 지정 케이블 길이 제공
- 플랫 키 또는 튜브형 키 캠 래치를 사용해 원격 키 잠금 가능
- 시계 방향 또는 시계 반대 방향 키 회전 가능