제품 특징과 장점
EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 약품 분배부터 보관까지 다양한 사용 분야의 캐비닛 및 장비 액세스 패널을 전자식으로 액세스 제어하게 해주는 간소화된 솔루션입니다.
- 다양한 도어 마운팅 기계식 래치와 함께 사용 가능
- 다양한 액세스 제어 장치의 신호 수신
- 직관적인 밀어닫기 작동 방식
- 숨김형 액세스로 더 강력한 보안 및 우수한 산업 디자인 지원
- 빠르고 간단하게 설치, 기존 설계에 손쉽게 통합
- 기계식 잠금해제장치로 정전 시에도 사용 가능
- 도어 마운팅 또는 프레임 마운팅