EM-05-53-2001

전자 슬라이드 볼트, 일반형 커넥터, 5 Volts, 유리충진 나일론, 흑색

견적 요청
사양
재질 유리 충진 나일론
색상 검정색
전자 잠금 예
수동 조작 장치 아니오
전압 5 V
커넥터 옵션 비방수형 커넥터
Class EM 05 – 전자 슬라이드 볼트
사우스코의 EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 숨김형 통제식 보안 액세스가 필요한 사용 분야에서 더 효과적인 액세스 제어를 실현합니다. EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 편리한 전자 액세스와 밀어닫기식 작동의 이점을 하나의 시스템에서 제공합니다. 이 제품의 다양한 특성, 편리한 설치, 공간 절약형 설계 덕분에 기계식 액세스에서 전자 물리적 제어로 손쉽게 전환할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.