EM 05 - 전자 슬라이드 볼트
사우스코의 EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 숨김형 통제식 보안 액세스가 필요한 사용 분야에서 더 효과적인 액세스 제어를 실현합니다. EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 편리한 전자 액세스와 밀어닫기식 작동의 이점을 하나의 시스템에서 제공합니다. 이 제품의 다양한 특성, 편리한 설치, 공간 절약형 설계 덕분에 기계식 액세스에서 전자 물리적 제어로 손쉽게 전환할 수 있습니다.

EM-05 전자 슬라이드 볼트 시리즈는 약품 분배부터 보관까지 다양한 사용 분야의 캐비닛 및 장비 액세스 패널을 전자식으로 액세스 제어하게 해주는 간소화된 솔루션입니다.
- 다양한 도어 마운팅 기계식 래치와 함께 사용 가능
- 다양한 액세스 제어 장치의 신호 수신
- 직관적인 밀어닫기 작동 방식
- 숨김형 액세스로 더 강력한 보안 및 우수한 산업 디자인 지원
- 빠르고 간단하게 설치, 기존 설계에 손쉽게 통합
- 기계식 잠금해제장치로 정전 시에도 사용 가능
- 도어 마운팅 또는 프레임 마운팅
- 공간 제약이 있는 사용 분야에 적합한 소형 버전
- 잠금 상태 마이크로스위치 옵션 사용 가능
- 도어 스위치 통합 옵션
- 다양한 마운팅 구성
- 마이크로프로세서로 작동 타이밍 제어
- 도어센서및래치상태모니터링옵션제공
- 도어및폴스위치통합으로보안강화제공