원격 작동

컨실드/리모트 래치는 은폐형 보안과 편리한 접근을 결합한 독창적인 제품입니다. 이 혁신적인 래치는 닫았을 때 완전히 보이지 않도록 설계되어 깔끔한 외관을 유지하면서도 안정적인 보안을 유지합니다. 기계식 또는 전기식으로 작동하는 경우가 많아 원격으로 제어가 더욱 용이합니다. 고급 캐비닛과 보안 케이스부터 액세스 패널과 숨겨진 수납 공간에 이르기까지 정교하고 기능적인 솔루션을 제공합니다.

원격 작동

주요 기능:

보이지 않음: 래치 메커니즘은 닫혔을 때 완전히 가려져 세련되고 세련된 느낌을 줍니다.

원격 또는 은폐형 작동: 기계적 연결 또는 전기 신호를 통해 원격으로 작동하여 편의성과 제어력을 향상시킵니다.

안전한 잠금: 무단 접근이나 우발적인 개방을 방지하기 위한 변조 방지 잠금 메커니즘을 제공합니다.

견고한 구조: 강철 및 스테인리스 스틸과 같은 견고한 소재로 제작되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있으며 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

주요 이점:

향상된 미적 감각: 현대적이고 깔끔한 외관을 위해 눈에 띄는 하드웨어를 없앴습니다.

보안 강화: 변조 방지 및 은폐형 잠금 기능을 제공하여 보안을 강화합니다.

편리한 접근: 원격 또는 은폐형 작동으로 작동을 간소화합니다.

응용 분야: 은폐형/원격 래치는 고급 캐비닛 및 가구, 보안 인클로저, 은폐형 수납 공간, 액세스 패널, 전자 제품 및 계측기, 자동차 인테리어, 소매 진열대, 특수 용도 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 원격 작동

보기 그리드 리스트

1691개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

  4. R4-90-321-20

    Latch

페이지 당