AC - 케이블

광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 7가지 다른 옵션과 엔드 피팅 스타일로 제공되는 Southco의 AC 케이블은 액추에이터와 로터리 래치 제품군을 연결하여 원거리 작동이 가능합니다. 또한 고강도의 부식 방지 재료로 제작되어 내장 및 외장 환경에 사용하기에 적합합니다.

AC - 케이블

AC 케이블은 광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 다양한 스타일과 옵션으로 제공됩니다.

  • 고강도의 부식 방지 구조
  • 외장 및 외장 환경에 사용하기에 적합
  • Southco 로터리 래치 및 액추에이터와 간편한 통합
  • 완벽한 융통성을 위한 모듈형 시스템
  • 7가지 다른 케이블 옵션 및 엔드 피팅 스타일로 제공
  • 베어, 코팅형 및 재킷형 케이블 옵션
  • 단일 또는 다중 액추에이터/래치를 연결하여 작동 및 작동시점의 조정기능을 지원하는 케이블 분배기

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AC - 케이블

보기 그리드 리스트

99개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  5. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  6. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  7. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  10. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  11. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  16. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  17. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  18. AC-9BX-20-34

    Latch

  19. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  20. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  21. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  22. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  23. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  24. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  25. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  26. AC-CBB0-6-2000-062

    Latch

페이지
페이지 당