MT - 썬대커 판넬 래치
다양한 각도나 위치에서 밀어닫기형 래치를 장착 및/또는 조작하려는 경우 썬대커 판넬 래치는 다양한 하중을 제공합니다

이 래치의 기본적인 밀어닫기형 슬라이드 메카니즘은 견고한 몸체 설계, 다중 체결 및 해제 옵션으로 향상되어, 소형 래치만으로 작동할 수 없는 애플리케이션에서 다양한 은폐형 래치 솔루션으로 사용될 수 있다
- 액추에이터 스트랩(1 m/39"""" 길이)이 래치 후면에 부착되어 있지만 구부릴 수 있으며 다양한 각도에서 당길 수 있도록 배치 가능
- 액추에이터 스트랩 스타일 어셈블리는 원형 스트랩 해제 핀, 경사형 스트랩 보호장치 및 래치 스트라이커와 함께 제공
- 아일릿 연결 스타일은 케이블 액추에이터 시스템의 부착 포인트 제공
- 도어 열림시, 강한 인장력을 견딜 수 있는 강한 몸체 구조
- 외관상 보이지 않는 기구함체 내부에 장착되는 래치 볼트
- 모든 조선 해양 부문에 쓸수 있는 재질
- 아일릿을 사용하여 원격 작동용 케이블 릴리스 시스템 부착 가능
- 래치 슬라이드를 네 가지 각도(동, 서, 남, 북) 중 하나에서 스트라이커와 결합 가능