The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-23-5
푸쉬-투-클로즈 래치, 12.700 mm, 리벳/나사(스루홀), , 흑색
사양
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 핸들 스타일 |
아일릿 - 서향 |
| Class |
MT - 썬대커 판넬 래치 |
다양한 각도나 위치에서 밀어닫기형 래치를 장착 및/또는 조작하려는 경우 썬대커 판넬 래치는 다양한 하중을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.