The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-20-5
푸쉬-투-클로즈 래치, 12.700 mm, 리벳/나사(스루홀), , 흑색
사양
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 핸들 스타일 |
아일릿 - 북향 |
| Class |
MT - 썬대커 판넬 래치 |
다양한 각도나 위치에서 밀어닫기형 래치를 장착 및/또는 조작하려는 경우 썬대커 판넬 래치는 다양한 하중을 제공합니다
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
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|