The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-20-20-501-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 단일 스테이지, 하부, 8.3 mm Thru, 철, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
8.3mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 |
하부 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
200
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
54
|
2026-10-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
27
|
2026-10-15
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
11
|
2026-10-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
2
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
1
|
2026-09-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|