The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-EM-102-1042
AC-EM – 전자 액추에이터
사양
| 접근 제한 |
전자 액세스 |
| 밀폐형 |
예 |
| 설치 스타일 |
스크류 마운트 |
| 액츄에이터 타입 |
オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付 |
| 전압 |
12 V |
| 커넥터 옵션 |
6핀 커넥터 |
| 포장 |
개별 포장y Packaged |
| 규정 준수 사양 |
IP 67 |
| Class |
AC-EM – 전자 액추에이터 |
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.
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
5
|
2026-10-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|