EA-A06-001

Latch

견적 요청
사양
Class EA-A06 - USB 컨트롤러
Southco의 EA-A06 USB 컨트롤러를 사용하면 표준 컴퓨터 USB에 연결할 때 최대 14가지 전자 잠금장치 및 기타 장치를 독립적인 컴퓨터 제어 방식으로 작동시킬 수 있습니다. EA-A06은 입력/출력에 독립적으로 라벨이 표시된 연결부를 사용하여 모든 Southco 전자기계식 래치 솔루션과 통합될 수 있는 간단한 플러그 앤 플레이 설치를 용이하게 합니다. 뿐만 아니라, 사용자는 EA-A06을 기존 컴퓨터와 결합하여 전자 잠금장치에 대한 액세스를 쉽게 추적 및 기록하여 규정 요구사항 준수성을 나타내는 데 이용할 수 있는사용자 추적 정보를 제공할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.