EA-P3 - RFID 고주파 액세스 컨트롤러
EA-P3 근접식 리더는 사용하기 쉬운 초소형 디자인에 안전한 비접촉식 액세스 제어를 제공합니다. 이 리더는 125kHz HID 호환 근접식 카드를 읽고 대부분의 시스템에 공통되는 표준 출력을 생성합니다. EA-P3는 대부분의 기존 건물 액세스 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.

125kHz 근접식 카드 리더는 기존의 125kHz HID 액세스 카드를 사용하는 간소화하고 경제적인 액세스 제어 장치가 필요한 응용분야에 적합합니다. LED가 시각적 카드 승인 피드백을 제공하고 본체가 가벼워 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.
- 별도의 키가 없는 간소화된 입력의 보안 강화
- 기존 액세스 제어 시스템에 사용할 수 있는 유연한 HID 기반 솔루션
- 통합형 LED 상태 표시등
- 로-프로파일 내후성 디자인
- 간단한 3구멍 설치
- 사용자 지정 컬러 및 로고 옵션은 Southco에 문의
- 추가 출력 옵션 제공
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.