키패드 및 RFID 리더

키패드 및 RFID 리더는 보안 구역, 출입문 및 장비의 출입을 통제하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 출입 코드 또는 근접 카드의 보안성과 간편한 설치 및 통합을 결합하여 편리하고 사용자 친화적인 출입 관리 방식을 제공합니다. 간단한 독립형 키패드부터 정교한 네트워크 RFID 리더까지, 저희 제품군은 모든 용도와 예산에 맞는 옵션을 제공합니다.

키패드 및 RFID 리더

주요 기능:

  • 다양한 접근 방식: PIN 기반 키패드, RFID 근접 리더 또는 복합 장치 중에서 선택하여 이중 접근의 유연성을 확보하세요.
  • 견고한 구조: 빈번한 사용과 가혹한 환경에 견딜 수 있는 튼튼한 소재로 제작되었습니다.
  • 유연한 부착 및 통합: 다양한 장착 구성과 보안 시스템과의 완벽한 통합을 제공합니다.

주요 이점:

  • 향상된 보안: 안전한 인증 방법으로 무단 출입을 방지합니다.
  • 사용자 친화적 운영: 직관적 인터페이스로 사용자들에게 접근을 간소화합니다.
  • 넓은 호환성: 다양한 스타일과 기술로 다양한 요구를 수용합니다.
  • 빠른 설치: 간편한 설치와 최소한의 설치 작업으로 설계되었습니다.
  • 응용 분야: 키패드 및 RFID 리더는 상업용 건물, 교육 기관, 의료 시설, 산업 시설, 데이터 센터, 정부 및 군 시설, 주거용 건물, 주차장, 피트니스 센터 등 다양한 출입 통제 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 키패드 및 RFID 리더

보기 그리드 리스트

8 Items

내림차순
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W01-200-01

    Latch

  3. EA-W20-201-01

    Latch

페이지 당