EA-KC2 - 멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러

멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러는 독립형 장치의 키리스 입력으로 액세스 관리를 간소화합니다. 산업 장비 요구를 충족할 수 있도록 설계된 멤브레인 키패드는 손쉽게 사용자 지정하고 도어나 프레임에 간편하게 부착할 수 있습니다. 리모컨은 캐비닛 내부 어디에서 장착할 수 있으며 2개의 개별 영역을 독립적으로 제어할 수 있는 2개의 출력을 제공합니다. 또한 유연하고 사용하기 쉬우며 어떤 디자인, 모양 또는 느낌에도 어울리게 사용자 지정할 수 있습니다.
EA-KC2 - 멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러
멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러는 어떠한 전자 잠금장치에서도 간소화된 액세스 제어를 제공합니다. 또한 키패드로 최대 120개의 사용자 액세스 코드를 간편하게 입력할 수 있어 기계식 키 관리가 필요하지 않습니다. 2개의 출력은 여러 구역에 따로 액세스해야 할 경우 보안을 강화합니다. 프로그래밍 옵션을 사용하면 간편하게 액세스 시간을 제어하고 액세스 코드를 설정할 수 있습니다.
  • 2개의 독립된 출력
  • 방전을 최소화하는 슬립 모드
  • 최대 120개의 사용자 액세스 코드
  • 고객의 고유한 스타일에 맞춰 사용자 지정 가능한 디자인 키패드 상태 표시 및 프로그래밍용 LED 표시등
  • 사용자 지정 멤브레인 컬러, 모양 및 크기
  • 공급 전압: 12VDC ± 10%
  • 대기 전류: 30μA
  • 작동 전류: 10mA(일반)
  • 최대 총 출력: 4A(출력당 2A)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 EA-KC2 - 멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러

보기 그리드 리스트

7 Items

내림차순
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W01-200-01

    Latch

  3. EA-W20-201-01

    Latch

페이지 당