EA-KC2-104

수직형 키 패드, 접착형 설치

견적 요청
사양
설치 접착형 설치
Class EA-KC2 - 멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러
멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러는 독립형 장치의 키리스 입력으로 액세스 관리를 간소화합니다. 산업 장비 요구를 충족할 수 있도록 설계된 멤브레인 키패드는 손쉽게 사용자 지정하고 도어나 프레임에 간편하게 부착할 수 있습니다. 리모컨은 캐비닛 내부 어디에서 장착할 수 있으며 2개의 개별 영역을 독립적으로 제어할 수 있는 2개의 출력을 제공합니다. 또한 유연하고 사용하기 쉬우며 어떤 디자인, 모양 또는 느낌에도 어울리게 사용자 지정할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.