SC - 독립형 전자식 시스템

Southco의 SC 독립형 전자식 잠금 시스템은 액세스 제어 장치, 전자 잠금, 전기 오버라이드 및 전원 공급장치를 단일 장치에 결합합니다. 이 AA 배터리로 작동되는 시스템은 키패드나 RFID 액세스에 사용할 수 있으며 세련된 인체공학적 디자인을 갖추고 어셈블리에 삽입됩니다. 시스템은 다양한 애플리케이션을 위한 완벽한 전자 잠금 기능을 제공하여 기계식에서 전자식 액세스로 간단히 업그레이드가 가능합니다.
SC - 독립형 전자식 시스템
독립형 전자식 잠금 시스템은 표준 패널에 손쉽게 장착할 수 있는 단일 구성 요소로 디자인되어 캐비닛 디자인에 전자식 액세스 솔루션 통합하는 과정이 간소화되고 별도의 구성 요소를 배선하거나 연결할 필요가 없습니다.
  • 독특한 전기 오버라이드 기능
  • 키사용 없이 액세스 제어를 간소화
  • 단일 구성품 디자인으로 배선 없이 간단히 통합 가능
  • 3개의 AA 배터리로 작동
  • 프로그래밍 키는 간단하고 빠른 등록을 제공
  • 낮은 전원 작동은 배터리 교체 간격을 연장
  • LED 표시기는 프로그래밍과 작동 중 시각적 피드백을 제공
  • 보안 캠 잠금 메커니즘은 여러 캐비닛 디자인을 수용
  • 세로 또는 가로 설치
  • 키패드 또는 RFID 액세스 제어 옵션 사용 가능
  • 여러 캐비닛을 수용하기 위해 단일 또는 다중점 래칭 사용 가능
  • 고객 맞춤형 색상 제공
  • 고객 로고를 추가하는 기능
  • 산업 표준 25x150 패널에 적합

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 SC - 독립형 전자식 시스템

보기 그리드 리스트

27 Items

내림차순
  1. SC-A10-10

    Latch

  2. SC-A30-10

    Latch

  3. SC-A20-10

    Latch

페이지 당