SC-50-1001

Self Contained Electronic Locking System, 전자식 엑세스 - 키패드, Vertical, Knob Down, 짧은, 흑색

견적 요청
사양
색상 검정색
접근 제한 전자식 액세스 - 키패드
Southco 로고 포함 예
Class SC - 독립형 전자식 시스템
Mounting Cup Type 짧은
Orientation 수직, 노브 아래쪽
Southco의 SC 독립형 전자식 잠금 시스템은 액세스 제어 장치, 전자 잠금, 전기 오버라이드 및 전원 공급장치를 단일 장치에 결합합니다. 이 AA 배터리로 작동되는 시스템은 키패드나 RFID 액세스에 사용할 수 있으며 세련된 인체공학적 디자인을 갖추고 어셈블리에 삽입됩니다. 시스템은 다양한 애플리케이션을 위한 완벽한 전자 잠금 기능을 제공하여 기계식에서 전자식 액세스로 간단히 업그레이드가 가능합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.