SC-50-1001-10
Self Contained Electronic Locking System, Electronic Access - Key Pad, Vertical, Knob Down, Short Mounting Bracket, PC/ABS Plastic, Black Housing
| Class | SC - 독립형 전자식 시스템 |
|---|---|
| Mounting Cup Type | 짧은 |
| Orientation | 수직, 노브 아래쪽 |
Southco의 SC 독립형 전자식 잠금 시스템은 액세스 제어 장치, 전자 잠금, 전기 오버라이드 및 전원 공급장치를 단일 장치에 결합합니다. 이 AA 배터리로 작동되는 시스템은 키패드나 RFID 액세스에 사용할 수 있으며 세련된 인체공학적 디자인을 갖추고 어셈블리에 삽입됩니다. 시스템은 다양한 애플리케이션을 위한 완벽한 전자 잠금 기능을 제공하여 기계식에서 전자식 액세스로 간단히 업그레이드가 가능합니다.