A spinta

Le chiusure a spinta di Southco offrono la comodità di questo semplice tipo di chiusura pur mantenendo i pannelli saldamente insieme. Facili da installare, le soluzioni con chiusura a spinta sono disponibili con opzioni di montaggio visibili e a filo, per impieghi pesanti in ambienti interni ed esterni, in una varietà di opzioni di misure, design e azionamenti.

A spinta

Vantaggi Chiave

  • Push-to-Close

    Comodità della chiusura a spinta

  • Operational Force

    Facilità di installazione

  • Case Study

    Alternative di accesso visibili o nascoste

  • Stainless Steel

    Opzioni per ambienti interni ed esterni

  • Compression

    Soluzioni di chiusura a spinta meccaniche e magnetiche

  • Latch Status

    Disponibilità di stili con o senza serratura

Visualizza tutti A spinta

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando A spinta

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1942

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-05-301-11

    Latch

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  5. R4-90-1005-10

    Latch

per pagina