MT-02-10-5
Chiusura a spinta a vista, Parrot
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Grip - Minimum (mm) | 9.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.00 |
| Tipo Impugnatura | Stile Compact |
| Class | MT - Chiusure per pannelli Parrot |
Le chiusure per pannelli Parrot sono semplici e rapide da installare su pannelli a battente di mobili pensili per applicazioni interne o esterne. Il design di queste chiusure consente di sbloccare e aprire il pannello in un unico movimento. Il supporto insonorizzante in silicone attutisce il rumore di chiusura per sfruttare al massimo i vantaggi della chiusura a spinta.