Apertura a trazione

Le nostre serrature Pull-to-Open offrono un modo diretto e rapido per assicurare porte, pannelli e contenitori. Queste serrature user-friendly presentano un semplice meccanismo pull-to-open, combinato con una chiusura sicura quando viene spinta in chiusura. Dai mobili e contenitori ai cassetti e pannelli di accesso, le nostre serrature Pull-to-Open offrono prestazioni affidabili e un'operazione senza sforzo.

Apertura a trazione

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo di apertura a pressione: Una leggera spinta attiva il rilascio interno, facendo aprire leggermente la porta o il pannello, senza necessità di maniglie o pomelli.
  • Chiusura sicura: Garantisce una chiusura stretta e affidabile con fermi regolabili per una chiusura precisa.
  • Design durevoli e versatili: Disponibili in una varietà di stili, dimensioni e materiali, inclusi opzioni magnetiche e meccaniche, per soddisfare diverse esigenze applicative.

Vantaggi principali:

  • Estetica pulita: Elimina le maniglie per un look elegante e minimalista.
  • Accesso senza sforzo: Funzionalità di apertura rapida e semplice per un accesso veloce.
  • Design salvaspazio: Massimizza lo spazio eliminando maniglie o pomelli sporgenti.
  • Durata nel tempo: Realizzato per affidabilità e prestazioni durature in ambienti impegnativi.
  • I nostri chiavistelli a pressione sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui: mobili e arredamento, scomparti nascosti, pannelli di accesso, elettronica e contenitori, interni automobilistici, applicazioni marine e display per il settore retail.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Apertura a trazione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 82

Imposta ordine discendente
  1. C3-12-03

    Latch

  2. C3-12-05

    Latch

Pagina
per pagina