MT - Chiusure per pannelli Snappy
Il design semplice ma efficace di Snappy offre chiusura positiva con una semplice spinta e sgancio automatico mediante sollevamento del pannello. L’utilizzatore non deve mai toccare la chiusura. Ideale per applicazioni che richiedono accesso rapido e frequente.

Grazie all’azionamento automatico, la chiusura a scomparsa per pannelli Snappy è una delle più semplici da utilizzare. Il nottolino autoregolante si adatta automaticamente agli errori di allineamento.
- La chiusura sfrutta un funzionamento scorrevole e pivotante per chiudere, bloccare e aprire il dispositivo quando l’utilizzatore apre e chiude la porta
- La funzione integrata autocorrettiva risetta automaticamente la chiusura per garantire il funzionamento corretto, anche se il chiavistello è stato forzato fuori dalla posizione normale
- La chiusura sopra al punto morto blocca saldamente il pannello riducendo rumori e vibrazioni
- Materiali anticorrosione per installazioni esposte
- Disponibili in nailon bianco o marrone
- Tenuta conforme allo standard NEMA4 e IP-66
- Media (40 libbre)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: