02 - Chiusure con gancio magnetico
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.

Queste chiusure magnetiche offrono varie opzioni di installazione. L’azionamento magnetico può eliminare la necessità di utilizzare la viteria di montaggio per offrire un look più elegante e un’installazione più economica.
- La chiusura magnetica monoblocco può essere utilizzata per bloccare porte di metallo; in caso di superfici non metalliche, basta montare un riscontro in acciaio
- Le versioni a scatto si installano velocemente in un unico foro tondo
- Per applicazioni su armadi non ferrosi sono disponibili delle piastrine di riscontro in acciaio, adesive o avvitabili.
- Forze di apertura relativamente basse per tenere saldamente chiuse porte leggere senza compromettere la praticità dell’apertura e chiusura a sfioro
- Tutti i modelli sono disponibili con piastrine di riscontro adesive o avvitabili.
- Montaggio laterale disponibile per i modelli con installazione adesiva o con staffa accessoria
- I modelli rettangolari a scatto sono disponibili in bianco o nero, quelli tondi solo in nero
- Staffe di montaggio disponibili per bloccare i fermi rettangolari nelle applicazioni in cui i telai non sono idonei al montaggio nel foro stampato.
- Le piastrine di riscontro in acciaio, adesive o avvitabili, sono adatte a tutti i modelli e possono essere ordinate separatamente
- Classe di infiammabilità: UL94-HB (solo sede in plastica)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: