02-10-101-20

Chiusura Magnetica, A scatto, Foro rettangolare, 40 N Carico Nominale, Intermedia, Bianco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale Polypropylene
Colore Bianco
Dimensione Filetto Foro rettangolare
Installazione A scatto
Funzionamento Magnetic
Carico Nominale 40 N
Misura Intermedia
Class 02 - Chiusure con gancio magnetico
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.