02-20-413-10
Chiusura Magnetica, A scatto, Foro rotondo, 24 N Carico Nominale, Misura piccola, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | Polypropylene |
| Colore | Nero |
| Dimensione Filetto | Round hole |
| Installazione | A scatto |
| Funzionamento | Magnetic |
| Carico Nominale | 24 N |
| Misura | Misura piccola |
| Class | 02 - Chiusure con gancio magnetico |
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.