02-10-201-20
Chiusura Magnetica, A scatto, Foro rettangolare, 52 N Carico Nominale, Misura grande, Bianco
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Filetto | Foro rettangolare |
| Installazione | A scatto |
| Funzionamento | Magnetic |
| Carico Nominale | 52 N |
| Misura | Misura grande |
| Class | 02 - Chiusure con gancio magnetico |
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.