C3-803-P

Chiusura a pressione, montaggio con rivetto/vite (foro passante), 22 N (4,9 lbf), plastica, nero, 1 per confezione

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Installazione Rivetto/Vite
Microinterruttore No
Corsa 13.34
Class C3 - Chiusure con gancio Grabber
Incrementate la forza di chiusura delle vostre porte con questa chiusura compatta, dotata di nottolino a molla e azionamento sopra al punto morto. L’apposito dispositivo integrato mantiene la chiusura in tensione per prevenire allentamenti e vibrazioni della porta contro il telaio. Il microswitch integrato opzionale offre maggiore funzionalità.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.