Caratteristiche e benefici
La chiusura è consentita dall’impiego di un meccanismo con un profilo relativamente basso (soli 13,7 mm di spessore). L’azionamento sopra il punto morto comprime saldamente la porta, rilasciando la compressione al momento dell’apertura.
- Le chiusure possono essere montate verticalmente o orizzontalmente; i segni impressi sulla chiusura e sul gancio servono da riferimento per il montaggio corretto
- Disponibili in varie opzioni di montaggio: il gancio può essere installato di fronte o accanto al telaio
- Tutti i modelli offrono tre forze di bloccaggio: 13 N, 22 N e 44 N
- Tutti i modelli sono realizzati in materiali resistenti alla corrosione