C3-805
Chiusura a pressione, montaggio con rivetto/vite (foro passante), 25 N (5,6 lbf), plastica, nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Microinterruttore | No |
| Corsa | 22.00 |
| Class | C3 - Chiusure con gancio Grabber |
Incrementate la forza di chiusura delle vostre porte con questa chiusura compatta, dotata di nottolino a molla e azionamento sopra al punto morto. L’apposito dispositivo integrato mantiene la chiusura in tensione per prevenire allentamenti e vibrazioni della porta contro il telaio. Il microswitch integrato opzionale offre maggiore funzionalità.