MT-02-10-2

Chiusura a spinta a vista, Parrot

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura Cromato
Colore Satinato
Installazione Rivetto/Vite
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
Tipo Impugnatura Stile Compact
Class MT - Chiusure per pannelli Parrot
Le chiusure per pannelli Parrot sono semplici e rapide da installare su pannelli a battente di mobili pensili per applicazioni interne o esterne. Il design di queste chiusure consente di sbloccare e aprire il pannello in un unico movimento. Il supporto insonorizzante in silicone attutisce il rumore di chiusura per sfruttare al massimo i vantaggi della chiusura a spinta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.