EM-05 -Chiavistelli elettronici
Il chiavistello elettronico serie EM-05 di Southco offre un controllo dell'accesso migliorato per applicazioni che richiedono un accesso a scomparsa, controllato e sicuro. La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce la comodità dell'accesso elettronico e del funzionamento a spinta in una singola unità. La sua versatilità, la facilità d'uso e il design salva-spazio consentono di passare facilmente dall'accesso fisico meccanico a quello elettronico.

La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce una soluzione semplificata per consentire l'accesso controllato elettronicamente a scopo di controllo e monitoraggio di armadi e pannelli di accesso ad apparecchiature, che vanno dalla dispensazione farmaceutica alla conservazione di medicinali.
- Compatibile con una varietà di chiusure meccaniche con montaggio sulla porta
- Accetta i segnali da una varietà di dispositivi di controllo dell'accesso
- Chiusura a spinta intuitiva
- Accesso nascosto per migliorare la sicurezza dell'installazione e l’estetica del design industriale
- Installazione semplice e rapida e facilmente adattabile alle installazioni preesistenti
- Esclusione meccanica per l'uso in caso di mancanza di corrente
- Montaggio su porta o telaio
- Versioni compatte disponibili per adattarsi ad applicazioni in spazi limitati
- Disponibilità di microswitch opzionale dello stato di blocco
- Opzione di interruttore porta integrato
- Configurazioni multiple di montaggio
- Tempi di attivazione controllati con microprocessore
- Disponibilità dell’opzione di rilevazione dello stato della porta e monitoraggio dello stato della chiusura
- Interruttore integrato per porta e nottolino per una maggiore sicurezza