Azionamento remoto

I nostri chiavistelli nascosti/remote offrono un mix unico di sicurezza nascosta e accesso conveniente. Questi chiavistelli innovativi sono progettati per essere completamente nascosti alla vista quando chiusi, offrendo un'estetica pulita pur mantenendo una sicurezza affidabile. Spesso sono azionati meccanicamente o elettricamente, aggiungendo remotamente un ulteriore livello di controllo. Dai mobili di alta gamma e agli alloggiamenti sicuri ai pannelli di accesso e ai vani nascosti, i nostri chiavistelli nascosti/remote offrono una soluzione sofisticata e funzionale.

Azionamento remoto

Caratteristiche principali:

  • Nascosto alla vista: Il meccanismo di chiusura rimane completamente nascosto quando è chiuso, offrendo un aspetto elegante e sofisticato.
  • Azionamento remoto o nascosto: Azionato a distanza tramite collegamenti meccanici o segnali elettrici per maggiore comodità e controllo.
  • Chiusura sicura: Offre meccanismi di chiusura antimanomissione per prevenire l'accesso non autorizzato o aperture accidentali.
  • Costruzione resistente: Realizzato con materiali robusti come acciaio e acciaio inossidabile per resistere a un uso impegnativo garantendo nel contempo affidabilità a lungo termine.

 

Vantaggi principali:

  • Estetica migliorata: Elimina l'hardware visibile per un aspetto moderno e pulito.
  • Sicurezza aumentata: Fornisce chiusure nascoste e antimanomissione per una protezione potenziata.
  • Accesso conveniente: Semplifica l'operazione con azionamento remoto o nascosto.
  • Applicazioni: I nostri chiavistelli nascosti o remoti sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui mobili e armadiature di alta gamma, contenitori sicuri, scomparti nascosti, pannelli di accesso, elettronica e strumentazione, interni automobilistici, espositori per il commercio al dettaglio e applicazioni speciali.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Azionamento remoto

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1691

Imposta ordine discendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-05-301-11

    Latch

  3. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  4. R4-0-50253-3

    Latch

  5. R4-90-1005-10

    Latch

  6. R4-10-12-506-10

    Latch

  7. R4-90-0521-20

    Latch

  8. R4-90-321-20

    Latch

  9. R4-20-12-401-10

    Latch

per pagina