R4-0-50253-2
Chiusura rotative, grande M1 attuatore, Acciaio, Cromato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
| Class | AC - Cavi |
Disponibili in sette tipologie diverse con una scelta di connettori per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molteplici settori industriali, i cavi AC Southco collegano la nostra linea di azionamenti e chiusure rotative per il commando a distanza. Realizzati in materiali altamente robusti e resistenti alla corrosione, i cavi AC Southco sono idonei all’impiego in ambienti interni ed esterni.