AC-50-101-11
Attuatori, a punto singolo con staffa per cavi, Maniglia da spremere, Senza serratura, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Tipo di attuatore | Squeeze Handle |
| Actuation Style | a punto singolo con staffa per cavi |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.