EM - Riscontro elettronico E-Keeper
Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.

Progettato per corredare le chiusure meccaniche, l’E-Keeper offre maggiore versatilià su un’ampia gamma di armadi in quanto l’attuazione elettronica è montata nel fermo piuttosto che nella chiusura.
- Consente di passare dall’accesso meccanico a quello elettronico senza riprogettare l’armadio, utilizzare software complessi o impegnare grosse risorse tecniche o economiche
- Compatibile con i segnali elettronici prodotti da una varietà di dispositivi selezionabili dall’utente – tastierini numerici, schede magnetiche, portachiavi a infrarossi, sistemi di sicurezza collegati in rete ecc.
- Il segnale elettronico permette il monitoraggio diretto o remoto, l’audit trail e l’attivazione di allarmi
- L’unità montabile su telaio protegge il cablaggio all’interno dell’armadio da danni causati dalla ripetuta apertura/chiusura della portaLa combinazione tra E-Keeper e chiusura meccanica con serratura offre un’opzione sicura per l’esclusione manuale
- L’angolazione del chiavistello della chiusura permette la chiusura a spinta indipendentemente dal tipo di chiusura usato
- La versione con installazione a scomparsa non altera la superficie esterna del pannello e occulta i punti di accesso da potenziali vandalismi
- Funziona con una varietà di chiusure meccaniche montate sulla porta
- Compatibile con le chiusure a punti multipli – tutti gli E-Keeper vengono attuati da un unico segnale
- E-Keeper disponibile in diversi formati per consentire il montaggio a 90°, 180° o 270° rispetto alla chiusura della porta
- Kit di orientamento per la configurazione su campo
- Versione a montaggio laterale per pannelli bassi
- Disponibile nella versione a 24 volt
- La chiusura può essere fornita con cablaggio
- Ingresso: 12VDC 200 mA
- Uscita: 12VDC generati con il nottolino della chiusura in posizione retratta (carico: 450mA)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI