EM - Riscontro elettronico E-Keeper

Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.
EM - Riscontro elettronico E-Keeper
Progettato per corredare le chiusure meccaniche, l’E-Keeper offre maggiore versatilià su un’ampia gamma di armadi in quanto l’attuazione elettronica è montata nel fermo piuttosto che nella chiusura.
  • Consente di passare dall’accesso meccanico a quello elettronico senza riprogettare l’armadio, utilizzare software complessi o impegnare grosse risorse tecniche o economiche
  • Compatibile con i segnali elettronici prodotti da una varietà di dispositivi selezionabili dall’utente – tastierini numerici, schede magnetiche, portachiavi a infrarossi, sistemi di sicurezza collegati in rete ecc.
  • Il segnale elettronico permette il monitoraggio diretto o remoto, l’audit trail e l’attivazione di allarmi
  • L’unità montabile su telaio protegge il cablaggio all’interno dell’armadio da danni causati dalla ripetuta apertura/chiusura della portaLa combinazione tra E-Keeper e chiusura meccanica con serratura offre un’opzione sicura per l’esclusione manuale
  • L’angolazione del chiavistello della chiusura permette la chiusura a spinta indipendentemente dal tipo di chiusura usato
  • La versione con installazione a scomparsa non altera la superficie esterna del pannello e occulta i punti di accesso da potenziali vandalismi
  • Funziona con una varietà di chiusure meccaniche montate sulla porta
  • Compatibile con le chiusure a punti multipli – tutti gli E-Keeper vengono attuati da un unico segnale
  • E-Keeper disponibile in diversi formati per consentire il montaggio a 90°, 180° o 270° rispetto alla chiusura della porta
  • Kit di orientamento per la configurazione su campo
  • Versione a montaggio laterale per pannelli bassi
  • Disponibile nella versione a 24 volt
  • La chiusura può essere fornita con cablaggio
  • Ingresso: 12VDC 200 mA
  • Uscita: 12VDC generati con il nottolino della chiusura in posizione retratta (carico: 450mA)

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando EM - Riscontro elettronico E-Keeper

Vedi come Griglia Lista

14 articoli

Imposta ordine discendente
a4d19792fddc21ada7791b44888ce8f9a660c412193d838bbe364044350184c4 18.191.200.83
please type in at least 2 letters...
Loading...