EM-10-23-410
Riscontro elettronico E-Keeper, Montaggio laterale, Left, 24 Volts, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo di montaggio | Montaggio laterale |
| Voltage | 24 V |
| Latch Bolt Position | Left |
| Class | EM – Riscontro elettronico E-Keeper |
Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.