EM-10-12-310
Riscontro elettronico E-Keeper, Montaggio anteriore / frontale, Right, 12 Volts, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Voltage | 12 V |
| Latch Bolt Position | Right |
| Class | EM – Riscontro elettronico E-Keeper |
Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.