AC-75-101-11
Attuatori, Paddle, Senza serratura, Lega di alluminio, Nero
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Tipo di attuatore | Paddle |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.