EM-05-21-110
Miniaggancio elettronico, Montaggio laterale, YesBlocco elettronico, Senza chiusura meccanica di sicurezza, Plastica, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Blocco elettronico | Si |
| Tipo di montaggio | Montaggio laterale |
| Esclusione meccanica | No |
| Microinterruttore | Latch Status Switch Only |
| Class | EM-05 – Chiavistelli elettronici |
Il chiavistello elettronico serie EM-05 di Southco offre un controllo dell'accesso migliorato per applicazioni che richiedono un accesso a scomparsa, controllato e sicuro. La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce la comodità dell'accesso elettronico e del funzionamento a spinta in una singola unità. La sua versatilità, la facilità d'uso e il design salva-spazio consentono di passare facilmente dall'accesso fisico meccanico a quello elettronico.