Caratteristiche e benefici
La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce una soluzione semplificata per consentire l'accesso controllato elettronicamente a scopo di controllo e monitoraggio di armadi e pannelli di accesso ad apparecchiature, che vanno dalla dispensazione farmaceutica alla conservazione di medicinali.
- Compatibile con una varietà di chiusure meccaniche con montaggio sulla porta
- Accetta i segnali da una varietà di dispositivi di controllo dell'accesso
- Chiusura a spinta intuitiva
- Accesso nascosto per migliorare la sicurezza dell'installazione e l’estetica del design industriale
- Installazione semplice e rapida e facilmente adattabile alle installazioni preesistenti
- Esclusione meccanica per l'uso in caso di mancanza di corrente
- Montaggio su porta o telaio