E4 - Chiusure a sfioro
L’installazione completamente a scomparsa e il semplice bloccaggio a molla facilitano la progettazione di armadi eleganti nonché l’installazione e l’azionamento delle chiusure. Il corpo di queste chiusure si monta nel telaio con un semplice scatto. Per aprire o chiudere il dispositivo basta sfiorare con un dito il pannello anteriore della porta.

Allineare il gancio adesivo è semplice: basta inserirlo nella chiusura installata, togliere la protezione dell’adesivo e chiudere la porta contro l’adesivo per un’installazione perfettamente in linea e senza viteria di montaggio visibile dall’esterno.
- Installazione semplice - la chiusura si monta a scatto in un foro singolo praticato nel telaio
- Installazione versatile grazie all’uso di un distanziale che consente di adattare la stessa chiusura a pannelli di vario spessore
- I punti di aggancio retrattili integrati nella chiusura si fissano attorno al gancio quando la porta viene chiusa a spinta; basta poi spingere nuovamente la porta per sganciarli e aprire l’armadio
- Disponibili nella misura piccola e grande
- Adatte a pannelli di vario spessore
- Classe di infiammabilità: UL94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: