E4-10-102-10

Chiusura a spinta a scomparsa, Misura piccola, A scatto, Plastica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Installazione A scatto
Misura Misura piccola
Class E4 - Chiusure a sfioro
L’installazione completamente a scomparsa e il semplice bloccaggio a molla facilitano la progettazione di armadi eleganti nonché l’installazione e l’azionamento delle chiusure. Il corpo di queste chiusure si monta nel telaio con un semplice scatto. Per aprire o chiudere il dispositivo basta sfiorare con un dito il pannello anteriore della porta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.