M1-2A-15-1
Chiusura a spinta a vista, Nessuna restrizione, Cromato, Cromo
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | ABS |
| Finitura | Cromato |
| Colore | Cromo |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Installazione | Threaded body and nut |
| Spessore OP | 1.20 |
| Spessore max. pannello esterno | 19.00 |
| Profilo | Basso profilo |
| Class | M1-2A – Chiusure con pomello a scatto |
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.